IVBR/4-5-75-02-S8

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50107871-02

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-R05-75-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131309
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Longitud del campo de medición: 75 mm
  • Distancia entre haces: 5 mm
Código del articulo: 50131309
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Versión especial Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 75 mm
Número de haces 16 Unidad(es)
Distancia entre haces 5 mm
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
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación UB
Función Salida de aviso
Tiempo de ciclo 30 ms
Tiempo de respuesta por haz 1.000 µs
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Material Metal
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 12 mm x 160 mm x 58 mm