IVBR/4-50-1550-01,300-S12-W

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50111576

Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-R50-1550-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131353
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Longitud del campo de medición: 1.550 mm
  • Distancia entre haces: 50 mm
Código del articulo: 50131353
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Versión especial Exploración de haces diagonales
Salida de aviso
Longitud del campo de medición 1.550 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de aviso
Tiempo de respuesta por haz 2 µs
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 300 mm
Tamaño de rosca M12
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 1.760 mm x 27 mm