IVBR/4-50-1950-00,4000

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50107958-00

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-R50-1950-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131354
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Longitud del campo de medición: 1.950 mm
  • Distancia entre haces: 50 mm
Código del articulo: 50131354
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Versión especial Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 1.950 mm
Número de haces 40 Unidad(es)
Distancia entre haces 50 mm
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
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación UB
Función Salida de aviso
Tiempo de ciclo 40 ms
Tiempo de respuesta por haz 1.000 µs
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 4.000 mm
Número de conductores 4 hilos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 2.160 mm x 27 mm