K-D M8W-3P-10M-PUR
Cable de conexión
Tensión de trabajo | Máx. 60 V CA/CC |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 3 polos |
Versión | Acodado |
Conector redondo, LED | No |
Enclavamiento | Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |
Tipo de conexión | Final abierto |
Número de conductores | 3 Unidad(es) |
Color de cubierta | Negro |
Apantallado | No |
Sin silicona | Sí |
Longitud de cable | 10.000 mm |
Material de cubierta | PUR |
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Mín. 10 x diámetro de cable |
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. | Mín. 5 x diámetro de cable |
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible | -25 ... 80 °C |
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo | -40 ... 80 °C |
Certificaciones | UL c UL US |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |