KB-008-3000 AR

Cable de interconexión

Número de producto: 50040758

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KDS S-M12-5A-M12-5W-P1-030
Cable de interconexión
Código del articulo: 50133884
  • Conexión: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexión 01, versión: Axial, Conector hembra
  • Conexión 1, número de polos: 5 Unidad(es)
  • Conexión 02, versión: Acodado, Conector macho
Código del articulo: 50133884
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Acodado
Color de cubierta Negro
Apantallado
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 3.000 mm
Material de cubierta PUR
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Declaración de conformidad CE - pdf