KB 232-2 KIT f. FIS 6170
Cable de interconexión
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Apropiado para | Lectores de código 2D manuales serie FIS |
| Apropiado para interfaz | RS 232 |
| Tipo de conexión | Sub-D |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 9 polos |
| Versión | Axial |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | Enchufable |
| Tipo | Conector macho |
| Número de polos | 8 polos |
| Versión | Axial |
| Tipo de conexión | Conector jack hembra |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 2 polos |
| Versión | Axial |
| Número de conductores | 8 Unidad(es) |
| Color de cubierta | Negro |
| Apantallado | Sí |
| Versión de cable | Cable espiral |
| Longitud de cable | 2.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Número de arancel | 85044090 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |