KB ET-10000-SA

Cable de conexión

Número de producto: 50106741

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KS ET-M12-4A-P7-100
Cable de conexión
Código del articulo: 50135075
  • Interfaz: Ethernet
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector macho
  • Número de polos: 4 Unidad(es)
Código del articulo: 50135075
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Apropiado para interfaz Ethernet
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 4 Unidad(es)
Color de cubierta Verde
Apantallado Sí
Longitud de cable 10.000 mm
Material de cubierta PUR
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855