KB ET-2000-SA-RJ45

Cable de interconexión

Número de producto: 50109880

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-020
Cable de interconexión
Código del articulo: 50135080
  • Interfaz: Ethernet
  • Conexión: Conector redondo, M12  - RJ45
  • Conexión 01, versión: Axial, Conector macho
  • Conexión 1, número de polos: 4 Unidad(es)
Código del articulo: 50135080
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Apropiado para interfaz Ethernet
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión RJ45
Tipo Conector macho
Número de polos 4 polos
Versión Axial
Color de cubierta Verde
Apantallado Sí
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modelo CAD 3D - zip