KB IBS-10000-SA

Cable de interconexión

Número de producto: 50108597

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KB IBS-15000-SA
Cable de interconexión
Código del articulo: 50108598
  • Interfaz: Interbus-S
  • Conexión: Conector redondo, M12  - Final abierto
  • Conexión 01, versión: Axial, Conector macho
  • Conexión 1, número de polos: 5 Unidad(es)
Código del articulo: 50108598
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Apropiado para interfaz Interbus-S
Tensión de trabajo Máx. 30 V CA/CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Tipo de conexión Final abierto
Color de cubierta Violeta
Apantallado Sí
Sin silicona Sí
Versión de cable Cable de conexión (abierto en un extremo)
Longitud de cable 10.000 mm
Material de cubierta PUR
Aislamiento del conductor PP
Aptitud para cadena de arrastre Sí
Velocidad de desplazamiento Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s²
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona, halógenos ni plomo, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas, e ignífugo de acuerdo con DIN EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1
Núm. de llave 13 mm
Ciclos de flexión 1.000.000 Unidad(es)
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 5 x diámetro de cable
Índice de protección IP 65
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modelo CAD 3D - zip