KB M12/8-15000-SA

Cable de conexión

Número de producto: 50110186

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KS S-M12-8A-P1-150
Cable de conexión
Código: 50135141
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector macho
  • Número de polos: 8 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 15.000 mm
Código: 50135141
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 8 Unidad(es)
Color de cubierta Gris
Apantallado No
Longitud de cable 15.000 mm
Material de cubierta PUR
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Lista de resultados: 1 productos encontrados
TT-Set 0,6-13
Herramienta
Código: 50132266
  • Tipo: Llave dinamométrica
  • Núm. de llave: 13 mm
  • Par de giro: 0,6 N·m
  • Material: Plástico
Código: 50132266