KB M12/8-2000-BA
Cable de conexión
Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Conector redondo, LED | No |
Tipo de conexión | Final abierto |
Número de conductores | 8 Unidad(es) |
Color de cubierta | Gris |
Apantallado | No |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Material de cubierta | PUR |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |