KB PB-30000-SBA

Cable de interconexión

Número de producto: 50104173

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KDS PB-M12-4A-M12-4A-P3-300
Cable de interconexión
Código del articulo: 50135257
  • Interfaz: PROFIBUS DP
  • Conexión: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexión 01, versión: Axial, Conector hembra
  • Conexión 1, número de polos: 5 Unidad(es)
Código del articulo: 50135257
Apropiado para interfaz PROFIBUS DP
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Versión Axial
Color de cubierta Violeta
Apantallado Sí
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 30.000 mm
Material de cubierta PUR
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Hoja técnica - pdf