KB RS232/ext-5m

Cable de interconexión

Número de producto: 50106111

Lista de resultados: 1 productos encontrados
KB 232-3 IT190x
Cable de interconexión
Código del articulo: 50128800
  • Apropiado para: Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g
  • Interfaz: RS 232
  • Longitud de cable: 5.000 mm
  • Aplicación: Resistente a sustancias químicas
Código del articulo: 50128800
Apropiado para Lectores de códigos de barras manuales serie IT 38xx
Apropiado para interfaz RS 232
Tipo de conexión Sub-D
Tipo Conector hembra
Número de polos 9 polos
Versión Axial
Tipo de conexión RJ41
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca Enchufable
Tipo Conector hembra
Número de polos 4 polos
Versión Axial
Número de conductores 10 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado Sí
Versión de cable Cable espiral
Longitud de cable 4.500 mm
Material de cubierta PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Número de arancel 85444210
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855