KF-LD-210-32

Fibra óptica de plástico para funcionamiento unidireccional

Número de producto: 50117741

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie KF
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Fibra óptica emisora y receptora
Campo de aplicación Detección de objetos precisa
Salida del haz de luz Lateral
Núcleo de fibra Núcleo monofibra
Material del núcleo de fibra Plástico
Diámetro mínimo de objeto 0,05 mm
Diseño Cilíndrico
Diámetro externo 1,25 mm
Material cabezal Acero inoxidable
Tipo Fibras ópticas de plástico (KF)
Longitud de fibra 2.000 mm
Material de recubrimiento de fibra PE
Fijación del cabezal de exploración Ø 2 mm
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R15
Longitud del casquillo a la salida de luz 30 mm
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica No
Tendido Estándar
Atenuación con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente en servicio -55 ... 70 °C
Número de arancel 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Modelo CAD 3D - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Indicación breve - pdf