KFX-LA-220
Fibra óptica de plástico para funcionamiento unidireccional
Serie | KFX |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Fibra óptica emisora y receptora |
Campo de aplicación | Detección de objetos de alta precisión |
Alcance efectivo | , Alcance asegurado |
Salida del haz de luz | Frontal |
Núcleo de fibra | Núcleo monofibra |
Material del núcleo de fibra | Plástico |
Diámetro mínimo de objeto | 0,03 mm |
Diseño | Cilíndrico |
Diámetro externo | 1,25 mm |
Material cabezal | Acero inoxidable |
Tipo | Fibras ópticas de plástico con protección antitorsión (KFX) |
Longitud de fibra | 2.000 mm |
Material de recubrimiento de fibra | PE |
Fijación del cabezal de exploración | Ø 2 mm |
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R10 |
Longitud del casquillo a la salida de luz | 15 mm |
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica | No |
Tendido | Estándar |
Atenuación con λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura ambiente en servicio | -55 ... 70 °C |
Número de arancel | 90011090 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |