KRTL 55/2.3111-S8
Sensor de contraste
Serie | 55 |
Versión especial | Entrada de Teach Función de temporización |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Trayectoria del haz | Focalizado |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 0,5 mm x 1 mm |
Orientación del punto de luz | Longitudinal |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Salida del haz de luz | Frontal |
Foco | Fijo |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Proceso Teach | Estático, 2 puntos |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Frecuencia de conmutación | 10.000 Hz |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Material | Acero inoxidable |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Carcasa de acero inoxidable | AISI 316L |
Peso neto | 50 g |
Compatibilidad de materiales | CleanProof+ ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 55 °C |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |