KRTM 20B/6.4121-S12
Sensor de contraste
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 20B |
Versión especial | Entrada de Teach Función de temporización |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Trayectoria del haz | Focalizado |
Fuente de luz | LED, RVA |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1,5 mm x 6,5 mm |
Orientación del punto de luz | Longitudinal |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Salida del haz de luz | Lado superior |
Foco | Fijo |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 35 mA |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Proceso Teach | Estático, 2 puntos |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 10.000 Hz |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 30,4 mm x 82 mm x 53 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Peso neto | 50 g |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |