KRTM 3B/L6.1121-S8
Sensor de contraste
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.
Serie | 3B |
Versión especial | Función de temporización |
Trayectoria del haz | Focalizado |
Fuente de luz | LED, RVA |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1,5 mm x 6,5 mm |
Orientación del punto de luz | Longitudinal |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Salida del haz de luz | Frontal |
Foco | Fijo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 25 mA |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) |
Frecuencia de conmutación | 10.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 50.000 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Especificación | V1.1 |
SIO-Mode support | Sí |
Dual Channel | Sí |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 10 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |