KRTM 55/L6.1121,200-S12
Sensor de contraste
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | 55 | 
| Versión especial | Función de temporización | 
| Alcance efectivo | Alcance asegurado | 
| Trayectoria del haz | Focalizado | 
| Fuente de luz | LED, RVA | 
| Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1,5 mm x 6,5 mm | 
| Orientación del punto de luz | Longitudinal | 
| Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular | 
| Salida del haz de luz | Frontal | 
| Foco | Fijo | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa  | 
                                
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB | 
| Corriente en vacío | 0 ... 25 mA | 
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V  | 
                                
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) | 
| Frecuencia de conmutación | 10.000 Hz | 
| Tiempo de respuesta | 50.000 ms | 
| Tiempo de inicialización | 300 ms | 
| Tipo | IO-Link | 
| COM-Mode | COM2 | 
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms | 
| Especificación | V1.1 | 
| SIO-Mode support | Sí | 
| Dual Channel | Sí | 
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT  | 
                                
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo | 
| Longitud de cable | 200 mm | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Acero inoxidable | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Diseño | Cúbico | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm | 
| Material de carcasa | Acero inoxidable | 
| Carcasa de acero inoxidable | AISI 316L | 
| Peso neto | 50 g | 
| Color de carcasa | Rojo | 
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional  | 
                                
| Compatibilidad de materiales | CleanProof+ ECOLAB  | 
                                
| Tipo de indicación | LED | 
| Elementos de uso | Tecla Teach | 
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 55 °C | 
| Índice de protección | IP 67 IP 69K  | 
                                
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 | 
| ECLASS 8.0 | 27270906 | 
| ECLASS 9.0 | 27270906 | 
| ECLASS 10.0 | 27270906 | 
| ECLASS 11.0 | 27270906 | 
| ETIM 5.0 | EC001820 | 
| ETIM 6.0 | EC001820 | 
| ETIM 7.0 | EC001820 |