KS U-M124A-T2100-150
Cable de conexión
Tensión de trabajo | Máx. 250 V CA/CC |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Versión | Axial |
Conector redondo, LED | No |
Enclavamiento | Junta de rosca, latón niquelado, par de giro recomendado 0,5 Nm, autobloqueante |
Tipo de conexión | Final abierto |
Número de conductores | 4 Unidad(es) |
Color de cubierta | Amarillo |
Apantallado | No |
Sin silicona | Sí |
Longitud de cable | 15.000 mm |
Material de cubierta | TPE |
Aislamiento del conductor | PVC |
Aptitud para cadena de arrastre | Sí |
Velocidad de desplazamiento | Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s² |
Núm. de llave | 14,5 mm |
Ciclos de flexión | 1.000.000 Unidad(es) |
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible | -15 ... 90 °C |
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo | -35 ... 105 °C |
Índice de protección | IP 65 IP 67 NEMA 6P |
Número de arancel | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |