Power PinPoint® LED
 
    
    
                                                                    Máxima precisión: Nuevos sensores con Power PinPoint® LED
El punto de luz marca la diferencia: pequeño, intenso y preciso
Las fotocélulas autorreflexivas y los sensores fotoeléctricos con Power PinPoint® LED utilizan una innovadora tecnología de fuente de luz. Gracias al diodo emisor de luz de nuevo desarrollo, el sistema óptico del sensor genera un punto de luz que mantiene su tamaño, forma y homogeneidad a lo largo de toda la zona de trabajo del sensor.
Sus beneficios
- Fácil puesta en marcha de los sensores para la detección de objetos mediante un punto de luz pequeño, redondo y homogéneo a lo largo de toda la zona de trabajo del sensor.
- Seguimiento perfecto de objetos con detección precisa del principio y el fin del objeto y comportamiento de respuesta sumamente exacto
- Las fotocélulas autorreflexivas detectan objetos pequeños de manera especialmente fiable gracias a su comportamiento de respuesta óptimo y a su alta precisión. Los sensores con Power PinPoint® LED también pueden utilizarse en lugar de fotocélulas autorreflexivas láser en algunas aplicaciones.
- Mejores resultados de detección en aplicaciones con reflectores pequeños y distancias largas, gracias a las mayores reservas de funcionamiento de las fotocélulas reflexivas
- Mayor fiabilidad de detección para fotocélulas de barrera en el funcionamiento en paralelo de varios sensores, gracias al haz de luz compacto con baja divergencia y supresión mejorada de luz difusa
- Con las fotocélulas de barrera se minimizan las desviaciones por reflexión
A destacar
Puesta en marcha del sensor sencilla y rápida
La puesta en servicio de sensores puede ser cara y laboriosa, sobre todo si es necesario instalar muchos sensores en un sistema. El punto de luz Power PinPoint® es pequeño, intenso y homogéneo, y reproduce exactamente el comportamiento de respuesta del sensor. Esto permite una alineación de los sensores sumamente sencilla e intuitiva.
¿Por qué es tan visible el punto de luz? El nuevo LED está optimizado para emitir la máxima intensidad luminosa desde una superficie muy pequeña. Esto se traduce en un punto de luz intenso con contornos nítidos.
Resultados de detección precisos y elevada fiabilidad del proceso
Los sensores con Power PinPoint LED® posibilitan resultados de detección sumamente precisos. Ofrecen ventajas significativas en aplicaciones específicas, en función del principio de funcionamiento:
El diodo emisor de luz Power PinPoint® asegura un comportamiento de respuesta mejorado, una alta precisión y una detección fiable de objetos pequeños para fotocélulas autorreflexivas. Las fotocélulas reflexivas alcanzan una reserva de funcionamiento más elevada, especialmente con reflectores pequeños. Las fotocélulas de barrera con la nueva tecnología LED aumentan la fiabilidad de detección al minimizar las desviaciones por luz difusa y reflexión. Los puntos de luz pequeños con baja divergencia y supresión optimizada de luz difusa facilitan el funcionamiento en paralelo de múltiples sensores.
Aplicación
 
    
    
                                                                    Ajuste fino en las ubicaciones con fotocélulas autorreflexivas
Requisito:
Una vez posicionado aproximadamente el transelevador, debe tener lugar el ajuste fino en las ubicaciones. Para ello, los cantos de la columna y de la barra se deben escanear ópticamente a una distancia de 100 a 600 mm.
Solución:
Las fotocélulas autorreflexivas garantizan el correcto posicionamiento del receptáculo de carga. De este modo, se detecta fiablemente una amplia variedad de tipos de perfil, así como superficies de color y brillantes. Las fotocélulas autorreflexivas con supresión de fondo tienen un comportamiento de respuesta óptimo y una alta precisión al detectar el borde de una columna, gracias al punto de luz Power PinPoint® definido y homogéneo.
 
    
    
                                                                    Detección de cajas en sistemas transportadores mediante fotocélulas reflexivas
Requisito:
En procesos de embalaje, se transportan productos entre diferentes pasos del proceso en contenedores estandarizados. Para proteger la comida no envasada, los sistemas y sus componentes deben resistir procesos regulares de limpieza intensiva.
Solución:
Las fotocélulas reflexivas alcanzan una reserva de funcionamiento más elevada con los Power PinPoint® LED, sobre todo con reflectores pequeños. Esto es especialmente ventajoso para aplicaciones donde el espacio es limitado. Además, se requiere muy poco tiempo para completar la puesta en marcha y la alineación con el reflector. 
 
    
    
                                                                    Control de presencia de celdas de batería mediante fotocélulas de barrera
Requisito:
Antes de inyectar el líquido en la estación de llenado, debe comprobarse que las celdas de la batería estén en la posición correcta. Esto también se aplica a la sujeción segura de las celdas de batería. 
Solución:
Las fotocélulas de barrera con la nueva tecnología Power PinPoint® LED detectan de manera fiable las celdas de batería incluso en espacios confinados. El Power PinPoint LED® aumenta la fiabilidad de detección al minimizar las desviaciones por luz difusa y reflexión. El haz de luz compacto con baja divergencia y supresión optimizada de luz difusa facilita el funcionamiento en paralelo de varios sensores, aunque haya múltiples fotocélulas de barrera montadas en paralelo. 
Sensores ópticos con Power PinPoint® LED
La tecnología Power PinPoint® LED se utiliza en nuestros sensores ópticos para la detección de objetos. Las fotocélulas autorreflexivas están disponibles actualmente en las series 25C, 3C y 5B.
La tecnología de fuente de luz adecuada para cada aplicación
En Leuze encontrará el sensor con la tecnología de fuente de luz adecuada para cada tarea de detección. Obtendrá resultados de detección fiables si el punto de luz provoca el comportamiento de respuesta óptimo para detectar el objeto en cuestión.