KT5-320
Emisor de la cortina óptica
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | KONTURFlex | 
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional | 
| Tipo de equipo | Emisor | 
| Aplicación | Medición de contornos Medición de objetos  | 
                                
| Versión especial | Exploración de haces paralelos | 
| Alcance efectivo | 0,1 ... 4 m, Alcance asegurado | 
| Longitud del campo de medición | 320 mm | 
| Número de haces | 64 Unidad(es) | 
| Distancia entre haces | 5 mm | 
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Salida de conector | Axial | 
| Función | Conexión con amplificador | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 40 mm x 350,8 mm x 40 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Peso neto | 500 g | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Tipo de configuración/parametrización | Software | 
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 90314990 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |