KT5-720

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 671072

Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie KONTURFlex
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Aplicación Medición de contornos
Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces paralelos
Alcance efectivo 0,1 ... 4 m (alcance asegurado)
Longitud del campo de medición 720 mm
Número de haces 144 Unidad(es)
Distancia entre haces 5 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Salida de conector Axial
Función Conexión con amplificador
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Dimensiones (An x Al x L) 40 mm x 750,8 mm x 40 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 1.080 g
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 55 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Software de configuración - V1.2 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf