L300-M31M12L8-SLM24-KYPB-UCA
Micro de seguridad con enclavamiento
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | L300 |
Funciones | Desenclavamiento auxiliar con cierre Dispositivo de cierre con enclavamiento según ENISO14119 (tipo 4) Pulsador de desenclavamiento de emergencia |
Principio de funcionamiento | Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado si electroimán desactivado |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | Hasta incl. e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 1.883 Años, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,07E-10 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
CC | High |
Nivel de codificación | Alto, EN ISO 14119 |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra sobretensiones |
Tipo de interconexión | Conexión de un solo equipo |
Asignación de contactos | OSSDs |
Modo de funcionamiento | Salidas de seguridad activas si puerta de seguridad cerrada y bloqueada |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Entrada de Teach para actuador | No |
Función | Entrada de activación con electroimán |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tipo de tensión | CC |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Tipo | Salida digital |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Función | Salida de señalización, equipo de protección cerrado |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Función | Salida de señalización, equipo de protección bloqueado |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Conexión con PLC Conexión de contacto |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 40,4 mm x 233,5 mm x 40 mm |
Material de carcasa | Metal |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Lado de la entrada de cable | Lado izquierdo |
Sistema de desbloqueo | Desenclavamiento auxiliar con cierre Pulsador de desenclavamiento de emergencia |
Tipo de interruptor | Dispositivo de cierre con enclavamiento, EN ISO 13849 |
Velocidad inicial | 0,001 ... 0,5 m/s |
Tipo de enclavamiento | Fuerza por muelle |
Accionamiento de cierre | Muelle |
Fuerza de cierre, máx. | 7.500 N |
Vida útil mecánica | 1.000.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1 |
Frecuencia de accionamiento, máx. | 600 por hora, IEC 60947-5-1 |
Actuador externo | AC-L300-UCA, código único |
Fuerza de extracción, actuador desbloqueado | 30 N |
Distancia de conmutación asegurada Sao | 2 mm |
Distancia de desconexión asegurada Sar | 4 mm (actuador desbloqueado) 10 mm (actuador bloqueado) |
Distancia de conmutación nominal Sn | 2,5 mm |
Repetibilidad | ≤10 % Sn |
Recorrido diferencial | ≤20 % Sn |
Máx. frecuencia de conmutación | 1 Hz |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 5 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 75 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Certificaciones | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |