L300-M41C3-SLM24-KYPB-UCA

Micro de seguridad con enclavamiento

Número de producto: 50132048

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
L300-M41C3-SLM24-PB-UCA
Micro de seguridad con enclavamiento
Código del articulo: 50132057
  • Serie: L300
  • Sistema de desbloqueo: Desenclavamiento auxiliar
  • Entrada de Teach para actuador:
  • Principio de funcionamiento: Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado...
Código del articulo: 50132057
Serie L300
Funciones Desenclavamiento auxiliar con cierre
Dispositivo de cierre con enclavamiento según ENISO14119 (tipo 4)
Entrada de programación
Pulsador de desenclavamiento de emergencia
Principio de funcionamiento Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado si electroimán desactivado
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Hasta incl. e, EN ISO 13849-1
MTTFd 1.883 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 8,07E-10 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
CC High
Nivel de codificación Alto, EN ISO 14119
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra sobretensiones
Tipo de interconexión Conexión de un solo equipo
Conexión en serie
Asignación de contactos OSSDs
Modo de funcionamiento Salidas de seguridad activas si puerta de seguridad cerrada y bloqueada
Número de entradas de seguridad 2 Unidad(es)
Número de entradas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Entrada de Teach para actuador
Función Entrada de programación
Función Entrada de activación con electroimán
Tipo Entrada de seguridad
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Consumo de corriente, típ. 5 mA
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización, equipo de protección cerrado
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización, equipo de protección bloqueado
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Número de entradas de cables 3 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión con PLC
Conexión de contacto
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 1 x 0,34 hasta 0,75 mm², cordón con puntera hueca soldada
1 x 0,34 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 40,4 mm x 233,5 mm x 79,3 mm
Material de carcasa Metal
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de entrada de cable M20 x 1,5
Sistema de desbloqueo Desenclavamiento auxiliar con cierre
Pulsador de desenclavamiento de emergencia
Tipo de interruptor Dispositivo de cierre con enclavamiento, EN ISO 13849
Velocidad inicial 0,001 ... 0,5 m/s
Tipo de enclavamiento Fuerza por muelle
Accionamiento de cierre Muelle
Fuerza de cierre, máx. 7.500 N
Vida útil mecánica 1.000.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1
Frecuencia de accionamiento, máx. 600 por hora, IEC 60947-5-1
Actuador externo AC-L300-UCA, código único
Fuerza de extracción, actuador desbloqueado 30 N
Distancia de conmutación asegurada Sao 2 mm
Distancia de desconexión asegurada Sar 4 mm (actuador desbloqueado)
10 mm (actuador bloqueado)
Distancia de conmutación nominal Sn 2,5 mm
Repetibilidad ≤10 % Sn
Máx. frecuencia de conmutación 1 Hz
Tipo de indicación LED
Número de LED 5 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 75 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Certificaciones ECOLAB
c UL US
Número de arancel 85369095
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
Modelo CAD 3D - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Información de producto - L300 - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - TÜV SÜD - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf