LCS-1M18M-N15PNO-K020P
Sensor capacitivo
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | LCS-1 | 
| Distancia de conmutación Sn | 2 ... 15 mm | 
| Distancia de conmutación asegurada | 15 mm | 
| MTTF | 226 Años | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa | 
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB | 
| Corriente en vacío | 15 mA | 
| Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) | 20 % | 
| Repetibilidad, máx. (en % de Sr) | 2 % | 
| Corriente de servicio de medición | 100 mA | 
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida digital | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | Contacto NA | 
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT | 
| Tipo de conexión | Cable | 
| Longitud de cable | 2.000 mm | 
| Material de cubierta | PUR | 
| Número de conductores | 3 hilos | 
| Sección de conductor | 0,34 mm² | 
| Diseño | Cilíndrico | 
| Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 75,5 mm | 
| Tamaño de rosca | M18 x 1 mm | 
| Tipo de montaje | No enrasado | 
| Material de carcasa | Acero inoxidable Metal | 
| Carcasa de acero inoxidable | V2A | 
| Material, superficie activa | Plástico, Polibutileno (PBT) | 
| Material de la tapa | Plástico, Polibutileno (PBT) | 
| Peso neto | 108 g | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Elementos de uso | Potenciómetro múltiple (20 vueltas) | 
| Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad | 
| Distancia de conmutación ajustable | Sí | 
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 85 °C | 
| Índice de protección | IP 67 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 | 
| ECLASS 8.0 | 27270102 | 
| ECLASS 9.0 | 27270102 | 
| ECLASS 10.0 | 27270102 | 
| ECLASS 11.0 | 27270102 | 
| ECLASS 12.0 | 27274201 | 
| ETIM 5.0 | EC002715 | 
| ETIM 6.0 | EC002715 | 
| ETIM 7.0 | EC002715 | 
| ETIM 8.0 | EC002715 |