LCS-1M30P-F15NNO-M12
Sensor capacitivo
| Serie | LCS-1 |
| Distancia de conmutación Sn | 2 ... 15 mm |
| Distancia de conmutación asegurada | 15 mm |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 15 mA |
| Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) | 20 % |
| Repetibilidad, máx. (en % de Sr) | 2 % |
| Corriente de servicio de medición | 100 mA |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Tipo de tensión | CC |
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
| Principio de conmutación | Contacto NA |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 30 mm x 79 mm |
| Tamaño de rosca | M30 x 1,5 mm |
| Tipo de montaje | Enrasado |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | Polibutileno (PBT) |
| Material, superficie activa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
| Material de la tapa | Plástico, Polibutileno (PBT)/poliamida (PA 12) |
| Peso neto | 40 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Potenciómetro múltiple (20 vueltas) |
| Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad |
| Distancia de conmutación ajustable | Sí |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 85 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |