LSEU 8/24-S12

Sensor de barrera por ultrasonidos, receptor

Número de producto: 50038915

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
LSEU 18/24-S12
Sensor de barrera por ultrasonidos, receptor
Código del articulo: 50103364
  • Serie: 18
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Diseño: Cúbico
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 0,65 m
Código del articulo: 50103364
Serie 8
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Alcance efectivo 0 ... 0,8 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Frecuencia ultrasonido 300 kHz
Trayectoria cono de sonido Estándar
Dirección de irradiación Frontal
Tensión de alimentación UB 20 ... 30 V, CC
Ondulación residual De UB
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NA
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación Contacto NA
Frecuencia de conmutación 250 Hz
Tiempo de respuesta 2 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 15 mm x 38 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Peso neto 70 g
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Conmutador escalonado
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 80 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
Hoja técnica - pdf