LSIS 412i M45-W1
Smart Cámara
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | LSIS 412i |
Funciones de software | Ajuste del foco Análisis blob (control de integridad) Análisis blob (detección de presencia) Control de dimensión Determinación de posición |
Zona de trabajo | 75 ... 10.000 mm |
Fuente de luz | LED, Blanco |
Resolución de cámara horizontal | 752 px |
Resolución de cámara vertical | 480 px |
Distancia focal | 16 mm |
Velocidad de trama (imágenes por segundo), máx. | 50 Piezas por segundo |
Tiempo de exposición electrónico | 0,054 ... 20 ms |
Tipo de cámara | Blanco/negro |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 10 W |
Número de entradas/salidas seleccionables | 8 Unidad(es) |
Tipo de tensión, salidas | CC |
Tensión de conmutación, salidas | Típ. UB / 0 V |
Tipo de tensión, entradas | CC |
Tensión de conmutación, entradas | Típ. UB / 0 V |
Tipo | Ethernet, RS 232 |
Función | Proceso |
Función | Proceso Servicio |
Función | Interfaz de configuración Interfaz de datos Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | SERVICIO |
Tamaño de rosca | M12 |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | PWR |
Tamaño de rosca | M12 |
Función | Interfaz de datos Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | BUS OUT |
Tamaño de rosca | M12 |
Dimensiones (An x Al x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Material de carcasa | Metal |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 500 g |
Tipo de configuración/parametrización | A través de navegador web |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 65 IP 67 |
Certificaciones | c UL US |
Patentes de EE.UU. | US 8,288,706 B |
Número de arancel | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |