LSIS 422i M45-M1

Smart Cámara

Número de producto: 50116984

Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie LSIS 422i
Funciones de software Lectura de códigos 1D
Lectura de códigos 2D
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 128
Códigos 2D marcados directamente
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
Pharma Code
UPC
Zona de trabajo 75 ... 10.000 mm
Fuente de luz LED, RVA
Forma de señal de emisión Pulsado, continuamente
Resolución de cámara horizontal 752 px
Resolución de cámara vertical 480 px
Distancia focal 16 mm
Velocidad de trama (imágenes por segundo), máx. 50 Piezas por segundo
Tiempo de exposición electrónico 0,054 ... 20 ms
Tipo de cámara Blanco/negro
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretemperaturas
Protección contra sobretensiones
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/salidas seleccionables 8 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tipo de tensión, salidas CC
Tensión de conmutación, salidas Típ. UB / 0 V
Tipo de tensión, entradas CC
Tensión de conmutación, entradas Típ. UB / 0 V
Función Libremente configurable
Función Libremente configurable
Función Libremente configurable
Función Libremente configurable
Función Libremente configurable
Función Libremente configurable
Función Libremente configurable
Función Libremente configurable
Tipo Ethernet, RS 232
Función Proceso
Protocolo marco Modo BCC
Software X ON / X OFF
Velocidad de transmisión 4.800 ... 115.200 Bd
Formato de datos Ajustable
Bit de arranque 1
Bit de datos 7,8
Bit de stop 1,2
Paridad Ajustable
Protocolo de transmisión Ajustable
Codificación de datos ASCII
Arquitectura Cliente
Servidor
Asignación de dirección Asignación manual de dirección
DHCP
Velocidad de transmisión 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Función Proceso
Servicio
Funcionalidad switch Ninguno
Protocolo de transmisión TCP/IP , UDP
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Función Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Interfaz de servicio
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Función Interfaz de datos
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 500 g
Color de carcasa Negro, RAL 9005
Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Tipo de indicación Display gráfico monocromático de 128x64 píxeles
LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización A través de navegador web
Elementos de uso Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 90 %
Índice de protección IP 65
IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Método de prueba choque según norma IEC 60068-2-27, test Ea
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-29, test Eb
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Patentes de EE.UU. US 8,288,706 B
Número de arancel 90021100
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja de instrucciones - pdf
Manual de usuario - V 2.3 - pdf
Manual de usuario - V3.1 - pdf
Manual de usuario - V3.2 - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - Identification - pdf