LSS 25B.2-S12

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50134522

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
LS25CI.XR1/XX-M12
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50147915
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 180 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50147915
Serie 25B
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Aplicación Detección de productos en embalaje con bolsas
Alcance efectivo 0 ... 200 m (zugesicherte Reichweite)
Límite de alcance 0 ... 240 m (typische Reichweite)
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Forma de señal de emisión Pulsado
Circuito de protección Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 55 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Función del elemento de uso Ajuste de sensibilidad
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf