LSS 25B.82-S12
Emisor de fotocélula de barrera
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | 25B | 
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional | 
| Tipo de equipo | Emisor | 
| Aplicación | Detección de productos en embalaje con bolsas | 
| Versión especial | Entrada de activación | 
| Alcance efectivo | 0 ... 200 m (alcance asegurado) | 
| Límite de alcance | 0 ... 240 m (alcance típico) | 
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo | 
| Forma de señal de emisión | Pulsado | 
| Circuito de protección | Protección contra polarización inversa | 
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB | 
| Corriente en vacío | 0 ... 20 mA | 
| Número de entradas de activación | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Entrada de activación | 
| Tiempo de inicialización | 300 ms | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Plástico | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm | 
| Material de carcasa | Plástico | 
| Carcasa de plástico | PC-ABS | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Peso neto | 55 g | 
| Color de carcasa | Rojo | 
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional  | 
                                
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Elementos de uso | Potenciómetro de 270° | 
| Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad | 
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 55 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 60 °C | 
| Índice de protección | IP 66 IP 67  | 
                                
| Clase de seguridad | II | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 | 
| ECLASS 8.0 | 27270901 | 
| ECLASS 9.0 | 27270901 | 
| ECLASS 10.0 | 27270901 | 
| ECLASS 11.0 | 27270901 | 
| ECLASS 12.0 | 27270901 | 
| ECLASS 13.0 | 27270901 | 
| ETIM 5.0 | EC002716 | 
| ETIM 6.0 | EC002716 | 
| ETIM 7.0 | EC002716 | 
| ETIM 8.0 | EC002716 | 
| ETIM 9.0 | EC002716 |