LSS 318WM

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50082152

Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

Lista de resultados: 1 productos encontrados
LS328.W/9D
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50122701
  • Serie: 328
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 5,5 m
  • Diseño: Cilíndrico
Código del articulo: 50122701
Serie 318
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Entrada de desactivación
Óptica en ángulo de 90°
Funciones Entrada de activación para comprobación y conexión en serie
Alcance efectivo 0 ... 10 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 13 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
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
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 25 mA
Tipo Entrada de desactivación
Tiempo de inicialización 30 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,25 mm²
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 60,5 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable V2A
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 130 g
Color de carcasa Negro
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 65 °C
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
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Hoja técnica - pdf