LSSR 46B.8

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50132454

Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

Lista de resultados: 1 productos encontrados
LS46C.8-M12
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50127045
  • Serie: 46C
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,5 ... 120 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50127045
Serie 46B
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Entrada de activación
Alcance efectivo 0 ... 50 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 60 m (alcance típico)
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
Circuito de protección Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de activación
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Tipo de conexión Conector redondo
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Dimensiones (An x Al x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 50 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
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
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf