LVSR 325K/P-402-S8

Amplificador de fibra óptica

Número de producto: 50081301

Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie 325
Versión especial Entrada de activación
Salida de aviso
Fuente de luz LED, Rojo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Frecuencia de conmutación 1.500 Hz
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Dimensiones (An x Al x L) 12 mm x 35,5 mm x 59 mm
Material de carcasa Plástico
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Teclas de control
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuración - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf