MA 4 D.7

Pieza de conexión

Número de producto: 50037325

Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie MA 4
Apropiado para Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 3x
Apropiado para interfaz SSI
Circuito de protección Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Tipo RS 232
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Borne
Número de polos 24 polos
Función Interfaz de servicio
Tipo de conexión Sub-D
Número de polos 9 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 118 mm x 33 mm x 180 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Peso neto 672 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de indicación Display LC
LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 54
Clase de seguridad III
Número de arancel 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
Filtro
Lista de resultados: 2 productos encontrados
KB 031-1000
Cable de interconexión
Código: 50103621
  • Interfaz: RS 232
  • Conexión: Sub-D  - JST ZHR
  • Conexión 01, versión: Axial, Conector hembra
  • Conexión 1, número de polos: 15 Unidad(es)
Código: 50103621
KB 031-3000
Cable de interconexión
Código: 50035355
  • Interfaz: RS 232
  • Conexión: Sub-D  - JST ZHR
  • Conexión 01, versión: Axial, Conector hembra
  • Conexión 1, número de polos: 15 Unidad(es)
Código: 50035355