ME 338 103 W
Pieza de conexión
| Apropiado para | BCL 338i BPS 338i |
| Apropiado para interfaz | EtherCAT |
| Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
| Función | PWR / SW IN/OUT |
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | HOST / BUS IN |
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación D |
| Función | BUS OUT |
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación D |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
| Peso neto | 70 g |
| Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Número de arancel | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27279090 |
| ECLASS 11.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |