MLD510-R2-UDC-2500-S2-P
Set sensor de seguridad receptor
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | MLD-UDC | 
| Tipo de equipo | Receptor | 
| Versión especial | Placa de protección | 
| Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Monitorización de contactores (EDM), seleccionable | 
| Elemento reflex para alineador láser | No | 
| Indicador luminoso de muting integrado | No | 
| Indicador luminoso de estado integrado | No | 
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 6,6E-09 por hora | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Categoría | 4, EN ISO 13849 | 
| Número de haces | 2 Unidad(es) | 
| Distancia entre haces | 500 mm | 
| Con columna de montaje | Sí | 
| Altura de columna sin pie | 2.500 mm | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 | 
| ECLASS 8.0 | 27272703 | 
| ECLASS 9.0 | 27272703 | 
| ECLASS 10.0 | 27272703 | 
| ECLASS 12.0 | 27272703 | 
| ECLASS 13.0 | 27272703 | 
| ETIM 5.0 | EC001832 | 
| ETIM 6.0 | EC001832 | 
| ETIM 7.0 | EC001832 | 
| ETIM 8.0 | EC001832 | 
| ETIM 9.0 | EC001832 |