MSI-EM201-4RO

Módulo de salida seguro

Número de producto: 547805

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MSI-SR-CM42R-01
Relés de seguridad
Código del articulo: 50133014
  • Aplicación: Unidad de ampliación para equipos básicos en aplic...
  • Rearranque: Automático
  • Tipo de borne: Borne de tornillo
  • Contactos: 2 x (2 contactos NA / 1 contacto NC)
Código del articulo: 50133014
Serie MSI-EM
Aplicación Supervisión de funciones de seguridad
Número de I/Os seguras 4 relés OUT
Funciones Ampliación en 4 salidas seguras de relé
Módulo de ampliación para el módulo de seguridad programable MSI 200
Supervisión de todas las funciones de seguridad en máquinas e instalaciones
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0,00000000003 por hora
PFHD 3E-11 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
B10d en DC13 (carga inductiva) 780.000 Cantidad de ciclos
B10d en AC15 (carga inductiva) 1.960.000 Cantidad de ciclos
Circuito de protección Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 10 %
Categoría de sobretensión III
Número de salidas de señalización 4 Unidad(es)
Número de salidas de seguridad (OSSD) 4 Unidad(es)
Indicación de estado 2 LED (verde, rojo)
Corriente constante límite 4 A
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CA/CC, CC
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Tensión nominal 24 V CC, (A1/A2)
Corriente constante límite 50 mA
Tiempo de inicialización 10.000 ms
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión con el equipo
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 16 polos
Función Interfaz de comunicación interna
Tipo de conexión Regletas de montaje TBUS
Secciones de conexión 0,2 hasta 2,5 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Poliamida PA sin reforzar
Peso neto 180 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Vida útil mecánica 100.000.000 Juegos de acc.
Temperatura ambiente en servicio -5 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Índice de protección IP 20 (bornes)
IP 20 (carcasa)
Certificaciones TÜV Rheinland
c UL US
Número de arancel 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Modelo CAD 3D - MSI-EM201-4RO - zip
Software - Device Pack - zip
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - MSI 200 / MSI-EM - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf