MSI-mE/R

Módulo de seguridad

Número de producto: 549980

Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
PDS-HAMT-P1-000-002
Módulo de seguridad
Código del articulo: SO-000134
  • Aplicación: X-Muting y 2 x X-Muting en sustitución de MSI-m/R,...
Código del articulo: SO-000134
SYS-HAMT-P1-000-001
Módulo de seguridad
Código del articulo: SO-000133
  • Aplicación: IIII-Muting en sustitución de MSI-m/R, MSI-mE/R, M...
Código del articulo: SO-000133
Serie MSI-m
Funciones Advertencia de indicador luminoso de muting averiado
Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
Control de cortocircuitos entre conductores
Interfaz de diagnóstico asistido por ordenador
Monitorización dinámica de contactores (EDM)
Monitorización estática de contactores (EDM)
Muting doble en paralelo en dos zonas
Muting en paralelo
Muting secuencial
Supervisión de tiempo de muting (seleccionable y deseleccionable)
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 por hora
PFHD, nop = 28800 0,000000038 por hora
PFHD, nop = 86400 0,000000095 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría Hasta 4 (depende de la categoría del dispositivo de protección conectado), EN ISO 13849
B10d en DC1 (carga resistiva) 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.)
B10d en AC1 (carga resistiva) 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.)
B10d en DC13 (carga inductiva) 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.)
B10d en AC15 (carga inductiva) 2.500.000 Cantidad de ciclos, (60% corriente de conmutación máx.)
B10d, carga reducida 20.000.000 Cantidad de ciclos
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CA/CC
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Sensores de seguridad conectables (AOPD) 1 AOPD tipo 4, tipo 3 o hasta 2 AOPDs tipo 2
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 70 mm x 99 mm x 113,6 mm
Peso neto 300 g
Color de carcasa Gris
Número de AOPD tipo 2 conectables, categoría 2 2 Unidad(es)
Número de AOPD tipo 4 conectables, categoría 4 1 Unidad(es)
Índice de protección IP 20
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
Número de arancel 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Modelo CAD 3D - MSI-mE/R - zip
Software de configuración/diagnóstico - V 1.40 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Descripción del software - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - pdf