MSI-SR-LC21M-03

Relés de seguridad

Número de producto: 50133011

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MSI-SR-LC21-03
Relés de seguridad
Código del articulo: 50133009
  • Aplicación: Circuitos de parada de emergencia
  • Rearranque: Automático
  • Tipo de borne: Borne de muelle
  • Funciones: Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Código del articulo: 50133009
Serie MSI-SR-LC21M
Aplicación Circuitos de parada de emergencia
Equipos de protección optoelectrónicos
Interruptores de posición (contactos mecánicos)
Interruptores de transponder (salidas OSSD)
Interruptores magnéticos (contactos Reed, equivalentes)
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Monitorización de contactores (EDM)
Rearranque Automático
Manual
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1
Tensión de alimentación UB , CA/CC
Consumo de potencia, máx. 2 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Tensión nominal UN 24 V CA/CC
Frecuencia nominal 50 ... 60 Hz
Tensión de alimentación de control asignada US con CA 60 Hz 20,4 V
Tensión de alimentación de control asignada US con CA 50 Hz 26,4 V
Máx. tensión de alimentación de control asignada con CA 50 Hz 26,4 V
Mín. tensión de alimentación de control asignada US con CA 50 Hz 20,4 V
Mín. tensión de alimentación de control asignada US con CC 20,4 V
Máx. tensión de alimentación de control asignada con CC 26,4 V
Mín. tensión de alimentación de control asignada con CC 20,4 V
Potencia asignada CC 2,1 W
Separación galvánica entre el circuito de alimentación y el circuito de mando No
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto 2 Unidad(es)
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto 1 Unidad(es)
Circuitos de habilitación Contacto NA
Circuitos de señalización Contacto NC
Material de contacto Aleación Ag, chapado en oro
Categoría de uso CA-15 (contacto NA) Ue 230V, Ie 3A
Categoría de uso CC-13 (contacto NA) Ue 24V, Ie 2,5A
Protección contra cortocircuito (contacto NA) Fusible 6 A clase gG, fusión integral
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación 6 A
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de señalización 3 A
Máx. corriente total I² de todos los circuitos de corriente 9 A²
Vida útil mecánica 100.000.000 Ciclos de conmut.
Evaluación de las entradas Bicanal
Corriente de entradas de control (circuito de seguridad/circuito de reinicio) 40 mA
Máx. corriente pico en entradas de control (circuito de seguridad/de reinicio) 100 mA
Máx. resistencia del cable, por canal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Mín. duración de conexión 50 ms
Tiempo de respuesta (arranque automático tA2) 80 ms
Tiempo de respuesta (arranque manual tA1) 40 ms
Tiempo admisible de impulso de test tTP 1 ms
Tiempo de liberación tR 15 ms
Supervisión del tiempo de sincronización tS 200 ms
Tiempo de recuperación tW 150 ms
Retardo de retroceso 25 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón
2 x 0,25 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Peso neto 210 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Certificaciones TÜV Rheinland
c UL US
Número de arancel 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf