MSI-SR-SM42OS-01

Relés de seguridad

Número de producto: 50133030

Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie MSI-SR-SM42OS
Aplicación Controlador de parada
Rearranque Automático
Manual
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 1,1E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1
Tensión nominal UN 24 V CC
Máx. tensión de alimentación de control asignada con CC 30 V
Mín. tensión de alimentación de control asignada con CC 16,8 V
Potencia asignada CC 1,8 W
Separación galvánica entre el circuito de alimentación y el circuito de mando No
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto 2 Unidad(es)
Circuitos de habilitación Semiconductor (PNP), de seguridad
Circuitos de señalización Semiconductor (PNP), no de seguridad
Protección contra cortocircuito (contacto NA) Protegido contra cortocircuitos
Tensión nominal de conmutación, circuitos de habilitación CC 30 V
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación 2 A
Máx. corriente total I² de todos los circuitos de corriente 4 A²
Tensión de salida nominal CC 24 V
Corriente de entradas de control (circuito de seguridad/circuito de reinicio) 3 mA
Máx. corriente pico en entradas de control (circuito de seguridad/de reinicio) 3,8 mA
Mín. duración de conexión 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre
1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón
1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², cordón
2 x 0,25 hasta 1,0 mm², cordón con puntera hueca
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm
Peso neto 160 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Certificaciones TÜV Rheinland
c UL US
Número de arancel 85364190
ECLASS 8.0 27371811
ECLASS 9.0 27371811
ETIM 5.0 EC001448
ETIM 6.0 EC001448
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de usuario - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf