NT TI 3

Fuente de alimentación

Número de producto: 50123531

Lista de resultados: 1 productos encontrados
NT 24-24W
Fuente de alimentación
Código del articulo: 50110748
  • Longitud: 100 mm
  • Altura: 80 mm
  • Dimensiones (An x Al x L): 34 mm
  • Dimensión: 34 mm x 80 mm x 100 mm mm
Código del articulo: 50110748
Tipo Fuente de alimentación enchufable
Salida 24 V CC, 750 mA
Entrada 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Número de arancel 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540