ODSL 9/L-650-S12
Sensor de distancia óptico
| Serie | 9 |
| Tipo de sistema de exploración | Contra objeto |
| Trayectoria del haz | Divergente |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Longitud de onda | 655 nm |
| Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Duración de impulso | 22 µs |
| Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1 mm |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Rango de medición | 50 ... 650 mm |
| Resolución | 0,1 ... 0,5 mm |
| Exactitud | 1 % |
| Magnitud de referencia, exactitud | Distancia de medición |
| Repetibilidad | 0,5 % |
| Magnitud de referencia, repetibilidad | Distancia de medición |
| Tiempo de medición | 2 ms |
| Deriva de temperatura | 0,02 %/K |
| Referenciado | No |
| Comportamiento negro-blanco | 0,5 % |
| Objeto de medición estándar | 50 x 50 mm² |
| Principio de medición de distancia óptico | Triangulación |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Especificación | V1.0.1 |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo, Giratorio en 90° |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Dimensiones (An x Al x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PC |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 50 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | Software |
| Elementos de uso | Display LC Software para PC Teclas de control |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 90318020 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |