ODSL 9/V6.C1-450-S12
Sensor de distancia óptico
| Serie | 9 | 
| Tipo de sistema de exploración | Contra objeto | 
| MTTF | 53 Años | 
| Trayectoria del haz | Divergente | 
| Fuente de luz | Láser, Rojo | 
| Longitud de onda | 655 nm | 
| Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2007 | 
| Forma de señal de emisión | Pulsado | 
| Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1 mm | 
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo | 
| Rango de medición | 50 ... 450 mm | 
| Resolución | 0,1 mm | 
| Exactitud | 1 % | 
| Magnitud de referencia, exactitud | Distancia de medición | 
| Repetibilidad | 0,5 % | 
| Magnitud de referencia, repetibilidad | Distancia de medición | 
| Tiempo de medición | 4 ms | 
| Deriva de temperatura | 0,02 %/K | 
| Referenciado | No | 
| Comportamiento negro-blanco | 0,5 % | 
| Objeto de medición estándar | 50 x 50 mm² | 
| Principio de medición de distancia óptico | Triangulación | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria | 
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC | 
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Entrada digital | 
| Función | Programable(s) | 
| Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) | 
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Tensión | 
| Tipo | Salida digital | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Tiempo de inicialización | 300 ms | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT | 
| Tipo de conexión | Conector redondo, Giratorio en 90° | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Plástico | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm | 
| Material de carcasa | Plástico | 
| Carcasa de plástico | PC | 
| Material, cubierta de óptica | Vidrio | 
| Peso neto | 50 g | 
| Color de carcasa | Rojo | 
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional | 
| Tipo de indicación | Display LC LED | 
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Tipo de configuración/parametrización | Software | 
| Elementos de uso | Display LC Software para PC Teclas de control | 
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C | 
| Índice de protección | IP 67 | 
| Clase de seguridad | II | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 90318020 | 
| ECLASS 8.0 | 27270801 | 
| ECLASS 9.0 | 27270801 | 
| ETIM 5.0 | EC001825 | 
| ETIM 6.0 | EC001825 |