P45-V1-B-DS-R
Indicador luminoso
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Tipo de emisión de señales | Óptico |
| Vida útil | > 100.000 h |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
| Consumo de corriente, máx. | 37 mA |
| Tipo de conexión | Borne |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 45 mm x 76 mm |
| Longitud en estado montado | 42 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Peso neto | 55 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | En agujeros de Ø 22,5 mm |
| Tipo de medio luminoso | LED/24V |
| Iluminación de calotas | Completo |
| Imagen de señales | Luz continua o intermitente |
| Color de elemento de luz (cubierta) | Rojo |
| Ángulo de irradiación | 360° |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 60 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Certificaciones | c UL US |