PRK 25B/44-S12

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50109432

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK25C/4P-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50134279
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,05 ... 10 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134279
Serie 25B
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,05 ... 8 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,05 ... 10 m (alcance típico)
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
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
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
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
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
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 15 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
IP 67