PRK 25B/66-S12

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50104223

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
PRK25C/2N-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50134283
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,05 ... 10 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134283
PRK25C/4P-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50134279
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,05 ... 10 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134279
Serie 25B
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,08 ... 8 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,05 ... 10 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 15 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf