PRK 3B/6.42,200-S8
Fotocélula reflexiva polarizada
| Serie | 3B | 
| Principio de funcionamiento | Principio de reflexión | 
| Aplicación | Detección de botellas muy transparentes | 
| Versión especial | Autocolimación | 
| Alcance efectivo | 0 ... 3 m (alcance asegurado) | 
| Límite de alcance | 0 ... 3,6 m (alcance típico) | 
| Trayectoria del haz | Divergente | 
| Fuente de luz | LED, Rojo | 
| Longitud de onda | 620 nm | 
| Forma de señal de emisión | Pulsado | 
| Grupo de LEDs | 2 | 
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa  | 
                                
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Consumo de corriente, máx. | 18 mA | 
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB | 
| Corriente en vacío | 0 ... 18 mA | 
| Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Entrada de Teach | 
| Función | Ajuste de sensibilidad | 
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida digital | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad | 
| Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz | 
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms | 
| Tiempo de inicialización | 300 ms | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT  | 
                                
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo | 
| Longitud de cable | 200 mm | 
| Material de cubierta | PUR | 
| Color de cable | Negro | 
| Sección de conductor | 0,2 mm² | 
| Tamaño de rosca | M8 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm | 
| Material de carcasa | Plástico | 
| Carcasa de plástico | PC-ABS | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Peso neto | 10 g | 
| Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 | 
| Tipo de fijación | Fijación pasante | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Elementos de uso | Tecla Teach | 
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C | 
| Índice de protección | IP 67 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 |