PRK 3B/6D.7-S8

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50106865

Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
PRK23/PX-M8
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50138475
  • Serie: 23
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,1 ... 4,5 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50138475
PRK23/NX-M8
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50138469
  • Serie: 23
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,1 ... 4,5 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50138469
Serie 3B
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,02 ... 5 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,02 ... 6 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Grupo de LEDs 2
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 10 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 10 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf